• Rivestimento di protezione di qualità per le piastre di aspirazione durante l´immagazzinaggio o quando le piastre di aspirazione non sono in uso
  • Protezione da impurità (dalla polvere o dal bagnato) e dall'invecchiamento (dall´azione dell´ozono o dei raggi UV) per esterni
  • Impiego in abbinamento alle piastre di aspirazione e alle ventose come ad es. piastre di aspirazione SPU e SGF
  • Applicazione in caso di dispositivi di sollevamento manuali per vetro per interni ed esterni durante l´immagazzinaggio o il trasporto del dispositivo di sollevamento
Prodotti punti di forza
  • Il rivestimento di alta qualità protegge dalla contaminazione, dall'invecchiamento e dalla deformazione del labbro di tenuta durante la conservazione
  • Installazione semplice e veloce grazie all'elastico integrato; riutilizzabile
  • Ampia gamma di diametri ottimizzati per ventose piane e a soffietto e piastre di aspirazione
  • Materiale robusto e antistrappo, resistente agli influssi ambientali esterni
  • Montabile senza utensili sulla ventosa / sulla piastra di aspirazione è fissabile tramite un elastico incorporato
  • I diametri del rivestimento di protezione sono adattati ai rispettivi diametri delle ventose e delle piastre di aspirazione
  • Diametro: da 125 a 400 mm
  • Protezione delle ventose e delle piastre di aspirazione
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per