FSGA 53 SI-55 G1/4-AG

Numero articolo: 10.01.06.00093

Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane

Dimensione53
Materiale aspiratoreSilicone SI
Durezza del materiale [Shore A]55 Shore A
ProprietFDA-compatible
Materiale nipploAlluminio
AllacciamentoG1/4"-AG
Numero pieghe1,5
AllacciamentoG1/4"-AG
FSGA 53 SI-55 G1/4-AG
Attributo Valore
d2 33 mm
Dmax(S) 60 mm
dn 4,40 mm
Ds 50 mm
G1 G1/4"-AG
H 38 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 15 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Materiale aspiratore Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A] 55 Shore A
Dimensione 53
Numero pieghe 1,50
Allacciamento G1/4-AG
Raggio volta (min) (convesso) 100 mm
Volume 26,49 cm³
Potenza aspir. 51,30 N
Forza rottura 95 N
Diametro interno del tubo (rac.) d 6 mm
Peso 27 g
Famigilia de prodotti FSGA


Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Resistenza allo strappo: Per le versioni in caucciù naturale la resistenza allo strappo si riduce del 40 % ca Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m
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
Note sull’ordine: FSGA 53 SI-55 G1/4-AG

La ventosa FSGA (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 33 mm montata). La fornitura è costituita da:

  • Ventosa del tipo FGA – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
  • Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

 

Parti di ricambio disponibili: ventosa FGA, nipplo di connessione SA-NIP