Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione | 16 |
Materiale aspiratore | Gomma naturale NK |
Durezza del materiale [Shore A] | 45 Shore A |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | M5-AG |
Numero pieghe | 1,5 |
Allacciamento | M5-AG |
Attributo | Valore |
---|---|
d2 | 8,40 mm |
Dmax(S) | 18,50 mm |
dn | 2,50 mm |
Ds | 15,60 mm |
G1 | M5-AG |
H | 24,20 mm |
LG1 | 5 mm |
SW1 | 7 mm |
Z (Corsa) | 7 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale aspiratore | Gomma naturale NK |
Durezza del materiale [Shore A] | 45 Shore A |
Dimensione | 16 |
Numero pieghe | 1,50 |
Allacciamento | M5-AG |
Raggio volta (min) (convesso) | 20 mm |
Volume | 0,75 cm³ |
Potenza aspir. | 2,30 N |
Forza rottura | 6,70 N |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 2 mm |
Peso | 2,30 g |
Famigilia de prodotti | FSGA |
Note sull’ordine: FSGA 16 NK-45 M5-AG
La ventosa FSGA (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 33 mm montata). La fornitura è costituita da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa FGA, nipplo di connessione SA-NIP