Ventose a soffietto FSGA (1,5 pieghe) da Ø110 mm

  • Ventosa a soffietto tonda con 1,5 pieghe per la movimentazione di cartoni da imballaggio, lamiere e tavole di legno
  • Movimentazione di pezzi grandi, pesanti ma delicati (adattamento ottimale a superfici convesse, grazie alle pieghe)
Prodotti punti di forza
  • Grandi diametri per pezzi grandi, pesanti, ma anche sensibili
  • Il labbro di tenuta morbido e affusolato si adatta in modo ottimale alle superfici curve
  • 1.5 pieghe assicurano un'elevata forza di aspirazione e un efficace smorzamento durante il posizionamento sul pezzo
  • L'elevata rigidità della piega superiore fornisce stabilità sotto forze orizzontali ed elevate accelerazioni
Ventose a soffietto FSGA (1,5 pieghe) da Ø110 mm
  • Ventosa robusta e resistente FSGA (3) con labbro di tenuta semplice, costituita da ventosa FGA (2) con 1,5 pieghe e piastra di raccordo (1)
  • Piastra di raccordo avvitata alla ventosa FGA. In caso di usura la ventosa FGA può essere sostituita separatamente
  • Ventose con superficie di appoggio sul lato inferiore
  • Ventosa e nipplo sono abbinabili liberamente all´interno di una famiglia di nippli
  • Diametro: 110 e 150 mm
  • Materiale: NBR, SI
  • Piastra portante avvitata alla parte in elastomero
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per