• Ventosa a soffietto tonda con 3,5 pieghe per la movimentazione di pezzi estremamente sensibili per ottimo effetto ammortizzante, corsa ventosa molto elevata e labbro di tenuta morbido
  • Manipolazione di pezzi non piani (adattamento ottimale a superfici convesse)
  • Manipolazione di pezzi che devono essere sollevati in modo molto delicato (la ventosa ha una corsa estremamente elevata)
Prodotti punti di forza
  • 3,5 pieghe assicurano un'elevata forza di aspirazione e un efficace smorzamento durante il posizionamento sul pezzo
  • Il labbro di tenuta morbido e affusolato si adatta in modo ottimale alle superfici curve
  • Corsa molto elevata e pieghe morbide e flessibili compensano in modo ottimale i dislivelli
Ventose a soffietto FSGB (3,5 pieghe)
  • Ventosa robusta e resistente FSGB (3) con labbro di tenuta semplice, costituita da ventosa FGB (2) con 3,5 pieghe e nipplo di connessione (1)
  • Ventosa inserita sul nipplo
  • Ventosa di ricambio e nipplo sono abbinabili liberamente all´interno di una famiglia di nippli
  • Diametro: 25 mm
  • Materiale: NBR, SI
  • Ventosa inserita sul nipplo

Filtra per