• Ventosa a soffietto tonda con 1,5 pieghe per la movimentazione di lamiere con dinamica elevata (riduzione dei tempi di ciclo)
  • Manipolazione di lamiere sottili in acciaio e alluminio senza deformazioni
  • Manipolazione di pezzi di lamiera preformati, poiché la forma del soffietto permette un adattamento ottimale
  • Adatto per l'uso, ad esempio, in sistemi di alimentazione per linee di stampa nell'industria automobilistica
  • Movimentazione senza spostamenti di lastre oleate grazie alla speciale scanalatura sul lato inferiore della ventosa, ad esempio per il posizionamento preciso nelle punzonatrici ecc.
Prodotti punti di forza
  • Adattamento e tenuta ottimali anche con pezzi curvi e ottimo effetto di smorzamento durante il posizionamento sul pezzo
  • L'ampio supporto interno strutturato impedisce l'imbutitura profonda e resiste alle più elevate forze trasversali
  • L'elevata rigidità della piega superiore fornisce un'ottima stabilità sotto le forze orizzontali e l'accelerazione laterale
Ventose a soffietto SAB (1,5 pieghe)
  • Ventosa robusta e resistente SAB con 1,5 pieghe in NBR, scanalatura speciale e sostegno interno
  • Ventosa SAB vulcanizzata al nipplo di collegamento (resistenza molto elevata)
  • Ventose disponibili in diverse varianti di collegamento
  • Diametro: 22 a 125 mm
  • Materiale: NBR
  • Nipplo di connessione vulcanizzato alla parte in elastomero

Filtra per