• Ventosa a soffietto tonda con 1,5 pieghe per la movimentazione di lamiere calde fino a 250 °C con dinamica elevata
  • Movimentazione di lamiera; possibilità di un adattamento ottimale della struttura di pieghe
  • Prelievo di componenti dopo la trasformazione
  • Movimentazione di lamiere sottili senza ammaccature e inbutiture
  • Impiego ad es. in sistemi di alimentazione nell'industria dell'automobile
Prodotti punti di forza
  • Il materiale speciale HT2, privo di silicone, è privo di LABS e resistente alle temperature fino a 250 °C
  • L'ampio supporto interno strutturato impedisce l'imbutitura profonda e resiste alle più elevate forze trasversali
  • Tenute a labbro di tenuta morbide e flessibili in modo ottimale, anche in caso di leggera irregolarità
  • 1.5 pieghe si adattano in modo ottimale ai pezzi curvi e offrono un ottimo smorzamento
Ventose a soffietto SAB HT2 (1,5 pieghe)
  • Ventosa a soffietto robusta e resistente SAB in HT2 con 1,5 pieghe e sostegno interno
  • Nipplo di connessione vulcanizzato (resistenza molto elevata)
  • Diametro: da 22 a 80 mm
  • Materiale: HT2
  • Nipplo di connessione vulcanizzato

Filtra per