• Manipolazione di lamiere con dinamica elevata (riduzione dei tempi di ciclo)
  • Manipolazione di lamiere sottili e in alluminio senza ammaccature e imbutiture della lamiera
  • Manipolazione di pezzi di lamiera preformati, poiché la forma del soffietto permette un adattamento ottimale
  • Adatto per l'uso, ad esempio, in sistemi di alimentazione per linee di stampa nell'industria automobilistica
  • Manipolazione senza spostamento di lamiere lubrificate grazie alla speciale scanalatura sul lato inferiore della ventosa
Prodotti punti di forza
  • Ventosa modulare con nipplo riutilizzabile attraverso un semplice montaggio a vite dal basso
  • Ottimizzazione dell'usura del disco di attrito e della forza di attrito attraverso due componenti in elastomero
  • Non è necessaria alcuna separazione durante il riciclo, in quanto la ventosa è realizzata completamente in plastica
  • 1.5 pieghe si adattano in modo ottimale ai pezzi irregolari e offrono un ottimo smorzamento
  • L'elevata rigidità della piega superiore fornisce un'ottima stabilità sotto le forze orizzontali e l'accelerazione laterale
  • Ventosa robusta e resistente SABT-C con 1,5 pieghe, labbro di tenuta semplice, scanalatura speciale e sostegno interno
  • Utilizzo in combinazione con un tooling speciale
  • Ventosa e disco di attrito separati e in elastomeri differenti
  • Ventosa completamente in plastica (nessun innesto in metallo)
  • Ventosa e disco di attrito intercambiabili indipendentemente dal nipplo di collegamento ventosa
  • Diametro: 60 e 80 mm
  • Materiale: NBR

Filtra per