• Ventosa a campana per garantire la flessibilità massima in presenza di superfici con forma libera, bordi e angoli.
  • Movimentazione di diversi tipi di pezzi nelle applicazioni Bin-Picking
  • Movimentazione di beni di consumo nel settore magazzini automatizzati
  • L'utilizzo del silicone conforme ai requisiti FDA consente il contatto diretto con gli alimenti
Prodotti punti di forza
  • Labbro di tenuta estremamente sottile per l’adattamento ottimale agli angoli, ai bordi e alle superfici con forma libera
  • Contorno di supporto interno stabilizzante per la movimentazione sicura di vari tipi di prodotti
  • Portata nominale superiore per compensare le perdite causate da vari tipi di pezzi
  • Silicone conforme FDA per il contatto diretto con gli alimenti
Ventosa Bin-Picking SVE
  • Ventosa (1) con labbro di tenuta estremamente sottile e morbido
  • Contorno di supporto interno per garantire l’adattamento ottimale al pezzo
  • Utilizzo di elementi di collegamento innestabili (2) monoblocco per la sostituzione rapida della ventosa
  • Elemento di collegamento con filettatura esterna e guarnizione integrata
  • Diametro: 33 mm e 53 mm
  • Materiale: PU, SI-MD (impiego nel settore alimentare)

Filtra per