• Ventosa a soffietto tonda con 1,5 pieghe per la movimentazione di pezzi sensibili grazie all’ammortizzamento dovuto alle pieghe e al labbro di tenuta morbido
  • Impiego nell’industria dell’imballaggio, per la movimentazione di pezzi non rigidi e materiali morbidi da imballaggio
  • Compiti di movimentazione nei processi di lavaggio con acqua clorata e lavaggio di sacchetti
Prodotti punti di forza
  • 1.5 pieghe offrono un buon effetto di smorzamento quando sono posizionate sui pezzi
  • Grande diametro effettivo per un'elevata forza di aspirazione
  • Il labbro di tenuta morbido e flessibile e la piega inferiore si adattano alle superfici curve e alle irregolarità
  • La piega superiore rigida fornisce un'elevata stabilità durante l'accelerazione orizzontale
Ventose a soffietto FGA PVC (1,5 pieghe)
  • Ventosa robusta e resistente FGA (2) con 1,5 pieghe e labbro di tenuta semplice
  • Forma molto versatile e materiale morbido e flessibile
  • Grande diametro interno efficace
  • Ventosa di ricambio e nippli (1) sono abbinabili liberamente all´interno di una famiglia di nippli (3)
  • Diametro: 13 a 22 mm
  • Materiale: PVC (adatto per gli alimenti)

Filtra per