• Ventosa a soffietto tonda con 1,5 pieghe per l'impiego per incartonatrici di cartoni e vassoi / barchette
  • Movimentazione di cartoni e imballaggi con stabilità intrinseca nelle macchine di caricamento laterale e dall'alto
  • Processi di pallettizzazione e depallettizzazione
  • Applicazioni Heavy-Duty (lavori gravosi) con elevati requisiti per quello che riguarda le caratteristiche di tenuta e di logoramento
Prodotti punti di forza
  • La ventosa aderisce in modo ottimale alle scatole di cartone e agli imballaggi rigidi
  • Elevata stabilità intrinseca della ventosa nei processi dinamici
  • Gli elementi distanziatori tra il labbro di tenuta e la piega impediscono alla ventosa di muoversi
  • Elevata potenza di aspirazione con dimensioni ridotte grazie all'ampia superficie di aspirazione effettiva
  • Il materiale Elastodur ED-65 riduce al minimo l'usura (durata di vita circa 3 volte superiore rispetto all'NBR)
Ventose a soffietto SPB1 (1,5 pieghe)
  • Ventosa a soffietto rotonda SPB1 (1) con 1,5 pieghe e labbro di tenuta morbida e flessibile
  • Materiale resistente all'usura Elastodur ED-65
  • Fino a un diametro di 30 mm con elementi di collegamento a innesto
  • A partire da 40 mm di diametro con un elemento di collegamento in due pezzi: composto da componente lato macchina (2) e componente lato aspirazione (3)
  • Filtro a clip (4) come prefiltro
  • Tutti gli elementi di collegamento con filettatura esterna sono dotati di anello di tenuta integrato
  • Diametro: 10 a 80 mm
  • Materiale: ED
  • Elemento di collegamento modulare

Filtra per