Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione | 80 |
Materiale aspiratore | Elastodur ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Filettatura G1 | G1/4"-IG |
Numero pieghe | 1,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
d2 | 56 mm |
dn | 6,10 mm |
Dmax(S) | 88 mm |
Ds | 81,40 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 63,90 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Corsa) | 23,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 166 N |
Forza rottura | 200 N |
Forza laterale | 59 N |
Volume | 98,36 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 70 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm |
Dimensione | 80 |
Numero pieghe | 1,50 |
Materiale aspiratore | Elastodur ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 78,70 g |
Famigilia de prodotti | SPB1 |
Note sull’ordine: SPB1 80 ED-65 G1/4-IG
La ventosa SPB1 (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa SPB1, elemento di collegamento (Schmalz-Connector)
Accessorio: filtro tondo, inserto per ventose