• Ventosa a soffietto tonda con 4,5 pieghe per la movimentazione di sacchetti e altri imballaggi molto flessibili
  • Presa e manipolazione operativamente sicure in particolare di sacchetti riempiti con materiali liquidi, solidi o in polvere e di imballaggi con scarso grado di riempimento
  • Impiego in processi di imballaggio rapidi, soprattutto in abbinamento a robot Delta (case-packer e applicazioni Pick & Place)
Prodotti punti di forza
  • Il silicone SI conforme alla FDA consente il contatto diretto con gli alimenti
  • Lo stabilizzatore per sacchi integrato impedisce che anche i film sottili e morbidi vengano tirati dentro
  • Corpo principale e pieghe rinforzate per una presa sicura in caso di carichi laterali elevati
  • L'ampio flusso nominale consente portate elevate per tempi di ciclo brevi
  • Il labbro di tenuta estremamente flessibile sigilla in modo ottimale le buste con forte grinze
Ventose a soffietto SPB4f (4,5 pieghe)
  • Ventosa a soffietto SPB4f con 4,5 pieghe (1) con labbro di tenuta morbido e flessibile con lamelle di flusso segmentate ed elemento di stabilizzazione del sacchetto integrato
  • Sezione di passaggio flessibile molto grande per portate elevate
  • Soffietto rinforzato per una maggiore stabilità
  • Montaggio mediante elemento di collegamento Schmalz SC (3); in alternativa mediante innesto diretto su tubo presente sulla macchina (4) e fissaggio tramite fascetta
  • Tutti gli elementi di collegamento (SC) con filettatura esterna sono dotati di anello di tenuta integrato
  • Filtro a innesto opzionale (2)
  • Diametro: da 30 a 50 mm
  • Materiale: SI
  • Nipplo di connessione modulare o funzione plug-in

Filtra per