Ventose a soffietto SPOB1f (ovale, 1,5 pieghe)

  • Ventosa a soffietto ovale con 1,5 pieghe per la movimentazione sicura di prodotti sottili imballati in pellicola quali, ad esempio, barrette di cioccolato, gelati con bastoncino o sacchetti sfusi
  • Impiego in linee di imballaggio per trasformazione ulteriore di imballaggi tubolari nella fase di processo Case-Packing
  • Movimentazione di imballaggi tubolari sottili con i più differenti gradi di riempimento
  • Stabilità ed elevata forza di presa in cicli di imballaggio rapidi grazie a forma ovale
Prodotti punti di forza
  • Il silicone SI conforme alla FDA consente il contatto diretto con gli alimenti
  • Soffietto di aspirazione molto flessibile e labbro di tenuta ottimizzato per l'imballaggio in busta
  • La protezione antirotazione garantisce un allineamento semplice e affidabile della ventosa
  • L'ampio flusso nominale consente portate elevate per tempi di ciclo brevi
Ventose a soffietto SPOB1f (ovale, 1,5 pieghe)
  • Ventosa a soffietto ovale con 1,5 pieghe (3) con labbro di tenuta molto morbido e flessibile
  • Dispositivo antitorsione integrato e facile funzione di allineamento della ventosa sul pezzo (2)
  • Grande diametro dell'albero per alte portate
  • Montaggio mediante elemento di collegamento Schmalz in due pezzi (1) e (4)
  • Tutti gli elementi di collegamento SC con filettatura esterna sono dotati di anello di tenuta integrato
  • Dimensioni: da 35 x 15 a 80 x 35 mm
  • Materiale: SI (adatto per gli alimenti)

Filtra per