• Ventosa piatta e tonda per l'impiego per incartonatrici di cartoni e vassoi/barchette
  • Movimentazione di cartoni e imballaggi con stabilità intrinseca nelle macchine di caricamento laterale e dall'alto
  • Processi di pallettizzazione e depallettizzazione
  • Applicazioni Heavy-Duty (lavori gravosi) con elevati requisiti per quello che riguarda le caratteristiche di tenuta e di logoramento
  • Movimentazione di cartoni piccoli e con aperture o finestre per settore farmaceutico o cosmetico (diametro 10 e 15 mm)
Prodotti punti di forza
  • Il labbro di tenuta adattabile fornisce una tenuta ottimale su scatole di cartone e imballaggi rigidi
  • Elevata stabilità intrinseca della ventosa nei processi dinamici
  • Elevate forze di aspirazione grazie alle nervature di supporto sulla zona di aspirazione per un diametro efficace massimizzato
  • Il materiale Elastodur ED-65 riduce al minimo l'usura (durata di vita circa 3 volte superiore rispetto all'NBR)
Ventose piatte SPF
  • Ventosa piatta rotonda SPF (2) con labbro di tenuta morbido e flessibile e con alette di sostegno nella superficie aspirante
  • Materiale resistente all'usura Elastodur ED-65
  • Fino a un diametro di 30 mm con elementi di collegamento a innesto
  • Dal diametro di 40 mm con un elemento di collegamento in 2 parti: composto da componenti lato macchina (1) e componenti lato aspirazione (3)
  • Tela filtrante (4) con chiusura a incastro come prefiltro (finezza filtro 250 µm)
  • Tutti gli elementi di collegamento con filettatura esterna sono dotati di anello di tenuta integrato
  • Diametro: 10 mm a 60 mm
  • Materiale: ED
  • Elemento di collegamento modulare

Filtra per