• Ventosa a soffietto rotonda con 2,5 pieghe per la movimentazione di circuiti stampati delicati
  • Movimentazione di pezzi non uniformi a seguito della strutturazione con bagnatura chimica
  • Movimentazione senza impronte e dissipativa di pezzi delicati (HT1, esecuzione antistatica)
  • Materiale NBR ESD per la protezione dei componenti sensibili da scariche elettrostatiche non controllate
Prodotti punti di forza
  • Ampia scelta di materiali per un'ampia gamma di esigenze (resistenti alle temperature, conduttivi, non marcanti, dissipativi)
  • Elevata forza di aspirazione ed efficace smorzamento durante il posizionamento sul pezzo
  • Corsa di aspirazione molto elevata grazie a 2,5 pieghe
  • Il labbro di tenuta morbido e affusolato si adatta in modo ottimale alle superfici curve
Ventose a soffietto FSG (2,5 pieghe)
  • Ventosa robusta e resistente FSG (3) con labbro di tenuta semplice, costituita da ventosa FG (2) con 2,5 pieghe e nipplo di connessione (1)
  • Tutti i nippli inseriti
  • Ventosa di ricambio e nipplo sono abbinabili liberamente all´interno di una famiglia di nippli
  • Diametro: 3 a 32 mm
  • Materiale: HT1, NBR, NBR-AS, NBR-ESD, SI, SI-AS
  • Ventosa inserita sul nipplo
  • Varianti conduttrici, dissipative e che non lasciano impronte

Filtra per