• Ventosa a soffietto rotonda con 1,5 pieghe per la movimentazione di circuiti stampati nell’ambito Final-Finish
  • Movimentazione di pezzi non uniformi a seguito della strutturazione con bagnatura chimica
  • Movimentazione senza impronte e dissipativa di pezzi delicati (HT1, esecuzione antistatica)
  • Materiale NBR ESD per la protezione dei componenti sensibili da scariche elettrostatiche non controllate
Prodotti punti di forza
  • Ampia scelta di materiali per un'ampia gamma di esigenze (resistenti alle temperature, conduttivi, non marcanti, dissipativi)
  • Il labbro di tenuta morbido e conico si adatta in modo ottimale alle superfici curve o alle superfici irregolari
  • 1.5 pieghe assicurano un'elevata forza di aspirazione e un efficace smorzamento durante il posizionamento sul pezzo
  • L'elevata rigidità della piega superiore fornisce stabilità sotto forze orizzontali ed elevate accelerazioni
Ventose a soffietto FSGA (1,5 pieghe)
  • Ventosa robusta e resistente FSGA (3) con labbro di tenuta semplice, costituita da ventosa FGA (2) con 1,5 pieghe e nipplo di connessione (1)
  • Tutti i nippli inseriti
  • Ventosa di ricambio e nipplo sono abbinabili liberamente all´interno di una famiglia di nippli
  • Diametro: 2 a 33 mm
  • Materiale: HT1, NBR, NBR-ESD, SI, SI-AS
  • Ventosa inserita sul nipplo
  • Varianti conduttrici, dissipative e che non lasciano impronte

Filtra per