• Ventosa piatta rotonda per l'impiego universale nell’industria elettronica
  • Movimentazione di pezzi piatti con superficie liscia o leggermente ruvida
  • Movimentazione senza impronte e dissipativa di pezzi delicati (HT1, esecuzione antistatica)
  • Materiale NBR ESD per la protezione dei componenti sensibili da scariche elettrostatiche non controllate
Prodotti punti di forza
  • Ampia scelta di materiali per un'ampia gamma di esigenze (resistenti alle temperature, conduttivi, non marcanti, dissipativi)
  • Elevata potenza di aspirazione con dimensioni ridotte
  • Tempi di ciclo più veloci grazie al basso volume proprio
  • Le superfici di supporto impediscono la deformazione di sottili pellicole di rame o CCL
Ventose piatte PFYN
  • Ventosa robusta e resistente PFYN (3) con labbro di tenuta semplice, costituita da ventosa PFG (2) con nipplo di connessione (1)
  • Nipplo inseribile
  • Ventosa di ricambio e nipplo sono abbinabili liberamente all´interno di una famiglia di nippli
  • Diametro: da 1 a 30 mm
  • Materiale: FPM, HT1, NBR, NBR-CO, NBR-ESD, SI, SI-CO
  • Varianti conduttive, dissipative e a bassa impronta

Filtra per