• Ventosa piatta ovale per la movimentazione di materiale FR4 rivestito con rame con aree di presa strette in corrispondenza del bordo esterno
  • Notevole aumento della forza aspirante con pezzi stretti, rispetto alla ventose piatte tonde
  • Movimentazione senza impronte e dissipativa di pezzi delicati (HT1, esecuzione antistatica)
  • Materiale NBR ESD per la protezione dei componenti sensibili da scariche elettrostatiche non controllate
Prodotti punti di forza
  • Il design ovale consente il posizionamento su pezzi sottili o allungati con una piccola superficie di contatto
  • Elevata potenza di aspirazione con dimensioni ridotte
  • Le superfici di supporto impediscono la deformazione di sottili pellicole di rame o CCL
  • Materiale NBR-ESD protegge dalle scariche elettrostatiche incontrollate
Ventose piatte SGON
  • Ventosa robusta e resistente SGON (3) con labbro di tenuta semplice, costituita da ventosa SGO (2) e nipplo di connessione (1)
  • Ventosa inserita sul nipplo
  • Ventosa di recambio e nipplo sono abbinabili leberamente all´interno di una famiglia di nippli
  • Dimensioni: 4 x 2 a 30 x 10 mm
  • Materiale: HT1, NBR, NBR-CO, NBR-ESD, SI
  • Varianti conduttive, dissipative e a bassa impronta

Filtra per