• Ventose piatte tonde per applicazioni Pick&Place veloci di pezzi piatti con superfici lisce o leggermente ruvide
  • Bassa marcatura e manipolazione dissipativa di pezzi sensibili (HT1, versioni antistatiche)
  • Materiale NBR-ESD per la protezione contro le scariche elettrostatiche incontrollate di componenti sensibili
Prodotti punti di forza
  • Ventose con un'ampia gamma di profili di prestazione (resistenti alla temperatura, conduttivi e a bassa marcatura)
  • movimentazione efficiente e precisa dei componenti
  • Basso volume intrinseco e struttura di attrito ottimizzata per tempi di ciclo più rapidi con elevato assorbimento della forza trasversale
  • Protezione contro le scariche elettrostatiche incontrollate per NBR-ESD
Ventose piatte SUF
  • Ventosa resistente e compatta SUF (2) composta da ventosa con struttura a frizione (3) ed elemento di collegamento SC (1)
  • Altezza totale uniforme all'interno di un raggruppamento SC
  • Disponibili come ventose assemblate con elemento di collegamento SC con elemento di tenuta ed esagono incassato
  • Diametro: da 1 a 30 mm
  • Materiale: NBR, NBR-ESD, SI, SI-AS, HT1
  • Varianti conduttive, dissipative e a bassa impronta

Filtra per