• Ventosa piatta e ovale per la movimentazione di lamiere calde fino a 250° C con dinamica elevata
  • Prelievo di lamiere lunghe dopo la trasformazione (ad es. lamiere di rinforzo enervature)
  • Movimentazione di lamiere sottili senza ammaccature e inbutiture
  • Impiego ad es. in sistemi di alimentazione nell'industria dell'automobile
Prodotti punti di forza
  • Il materiale speciale HT2, privo di silicone, è privo di LABS e resistente alle temperature fino a 250 °C
  • L'ampio supporto interno strutturato impedisce l'imbutitura profonda e resiste alle più elevate forze trasversali
  • Tenute a labbro di tenuta morbide e flessibili in modo ottimale, anche in caso di leggera irregolarità
Ventose piatte SAOF HT2 (ovale)
  • Robusta e resistente ventosa piatta SAOF in HT2 di forma ovale con labbro di tenuta semplice e sostegno interno
  • Il nipplo di connessione è collegato saldamente all'innesto di irrigidimento nella ventosa (resistenza molto elevata e altissima termostabilità)
  • Dimensioni: da 60 x 23 a 100 x 50 mm
  • Materiale: HT2
  • Nipplo di connessione incolatto

Filtra per