• Piastra di aspirazione tonda per la movimentazione di pezzi piatti, lisci
  • Serie SPU B con labbro di tenuta forte: manipolazione di pezzi molto sensibili, anche con superfici leggermente ruvide ad es. legno
  • Serie SPU TV con valvola ad impulsi: disattivazione di ventose non più occupate, non penetra aria errata

Piastre di aspirazione SUF - Il lifting intelligente con prestazioni ottimizzate!

Riduzione del pesodel sistema di presa alla SPU grazie alla piastra di supporto in plastica rinforzata. Anello di tenuta in NBR resistente all'olio e all'ozono con struttura di attrito ottimizzata per una maggiore aspirazione e forza laterale. L'innovativo collegamento tra piastra di supporto e anello di tenuta semplifica la sostituzione e protegge da torsioni. Leggere le informazioni sul prodotto tramite interfaccia NFC con lo smartphone ed effettuare l'approvvigionamento sostitutivo.

Prodotti punti di forza
  • Le superfici di appoggio sul fondo impediscono la deformazione permanente dei pezzi a parete sottile
  • Tempi di ciclo più veloci grazie al basso volume proprio
  • Ampia gamma di diametri per una vasta scelta di pezzi diversi
  • Elevata potenza di aspirazione con dimensioni ridotte
Piastre di aspirazione SPU
  • Piastra di aspirazione SPU composta da guarnizione (3) e piastra portante in alluminio (1)
  • La guarnizione viene bloccata in modo sicuro con una clip sulla piastra portante
  • Bordo di tenuta interno (4) per la migliore tenuta sulle superfici leggermente ruvide
  • Attacco laterale per il vuoto (2) chiuso con tappo come standard (chiuso con colla)
  • Serie SPU TV: valvola ad impulsi già montata
  • Diametro: 100 a 400 mm
  • Materiale: NBR
  • Piastra portante in alluminio

Filtra per