- Ventosa piatta e tonda per la movimentazione di CD e DVD, piallaccio, wafer e celle solari
Prodotti punti di forza
- Labbro di tenuta morbido e flessibile per pezzi particolarmente sensibili, come i wafer
- Il materiale silicone SI copre un'ampia gamma di temperature
- Il materiale poliuretano PU per una lunga durata e un'elevata resistenza
- Design ideale per il funzionamento su più turni con tempi di ciclo molto veloci
- Ventosa robusta e resistente SGAN (3) con labbro di tenuta semplice, costituita da ventosa SGA (2) e nipplo di connessione (1)
- Per tutte le dimensioni i nippli sono inseriti
- Ventosa di ricambio e nipplo sono abbinabili liberamente all´interno di una famiglia di nippli
- Diametro: 7 a 16 mm
- Materiale: SI, PU
- Ventosa inserita sul nipplo