• Ventosa rotonda per la movimentazione delicata di materiali sensibili
  • e pezzi fragili
  • Utilizzo come ventosa piatta SFF con pezzi piatti quali
  • imballaggi in carta, vetro da esposizione e wafer
  • Impiego come ventosa a soffietto SFB1 (1,5 pieghe) per pezzi irregolari come capsule, blister e sacchi pieni
  • Impiego nella produzione di componenti di batterie (celle a sacchetto)
Prodotti punti di forza
  • Labbro di tenuta flessibile e sottile e superficie di appoggio stabilizzante per pezzi particolarmente instabili
  • movimentazione sicura dei componenti grazie all'ottima distribuzione del vuoto
  • Ampia scelta di materiali per un'ampia gamma di requisiti (sicuri per gli alimenti, chimicamente resistenti, resistenti alle temperature)
Ventose SFF / SFB1
  • Ventosa con labbro di tenuta sottile e flessibile composta da ventosa piatta SFF (1) o ventosa a soffietto SFB1 con 1,5 pieghe (2) ed elemento di collegamento Schmalz SC (3)
  • Superficie di appoggio interna con struttura a nido d'ape e ottima distribuzione del vuoto
  • Superficie di aspirazione (Ø) da 10 mm a 40 mm
  • Superficie di aspirazione (Ø) da 10 mm a 40 mm
  • Materiale: SI, EPDM, HT1, NBR-ESD
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per