Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa piatta (rotonda) per una movimentazione delicata di pezzi sottili e flessibili
Dimensione | 40 |
Materiale aspiratore | EPDM |
Durezza del materiale [Shore A] | 45 Shore A |
Attributo | Valore |
---|---|
Dmax(S) | 42 mm |
Ds | 40 mm |
dn | 4 mm |
G1 | G1/4-IG |
LG1 | 12 mm |
H | 36,20 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Corsa) | 2,70 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 48,60 N |
Volume | 4,30 cm³ |
Dimensione | 40 |
Numero pieghe | 0 |
Materiale aspiratore | EPDM |
Durezza del materiale [Shore A] | 45 Shore A |
Peso | 17,30 g |
Famigilia de prodotti | SFF |
Note sull’ordine: SFF 40 EPDM-45 G1/4-IG
La ventosa SFF / SFB1 (parte in elastomero + nipplo di collegamento) viene fornita montata.
Parti di ricambio disponibili: ventosa SFF / SFB1, nipplo di collegamento SC