SFB1 20 EPDM-45 G1/8-AG

Numero articolo: 10.01.06.04404

Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari sottili e flessibili

Dimensione20
Materiale aspiratoreEPDM
Durezza del materiale [Shore A]45 Shore A
SFB1 20 EPDM-45 G1/8-AG
Attributo Valore
Dmax(S) 21 mm
Ds 20 mm
d2 6,60 mm
dn 4,10 mm
G1 G1/8-AG
LG1 7,50 mm
H 23,50 mm
SW1 14 mm
Z (Corsa) 5 mm
Attributo Valore
Potenza aspir. 2,10 N
Volume 1,20 cm³
Dimensione 20
Numero pieghe 1,50
Materiale aspiratore EPDM
Durezza del materiale [Shore A] 45 Shore A
Famigilia de prodotti SFB1

Note sull’ordine: SFB1 20 EPDM-45 G1/8-AG

La ventosa SFF / SFB1 (parte in elastomero + nipplo di collegamento) viene fornita montata.

 

Parti di ricambio disponibili: ventosa SFF / SFB1, nipplo di collegamento SC