• Ventosa piatta e ovale per la movimentazione di pezzi lunghi od arcuati, ad es. profili, tubi, confezioni
  • Manipolazione di pezzi per intelaiatura ad es. telai di finestre e porte
  • Notevole aumento della forza aspirante con pezzi stretti, rispetto alla ventose piatte tonde
Prodotti punti di forza
  • Ventose piatte in esecuzione ovale per pezzi lunghi (profili, tubi) o pezzi piatti con nastri
  • Il morsetto a due orecchie impedisce la torsione involontaria durante l'uso (a partire dalla misura 24 x 8 mm)
  • Elevata forza di aspirazione con dimensioni ridotte
  • Le superfici di appoggio sul fondo impediscono la deformazione permanente dei pezzi a parete sottile
Ventose piatte SGON
  • Ventosa robusta e resistente SGON (3) con labbro di tenuta semplice, costituita da ventosa SGO (2) e nipplo di connessione (1)
  • Ventosa inserita sul nipplo
  • Dalla misura 24 x 8 mm la ventosa è provvista di un morsetto a due orecchie (sicurezza antitorsione)
  • Ventosa e nipplo sono abbinabili liberamente all´interno di una famiglia di nippli
  • Dimensioni: 4 x 2 a 90 x 30 mm
  • Materiale: HT1, NBR, NBR-ESD, NBR-CO, SI, SI-HD
  • Dalla misura 24 x 8 mm: sicurezza antitorsione
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per