• Piastra di aspirazione tonda per la movimentazione di pezzi piatti, elementi dei mobili, parquet e pezzi piatti simili
  • Movimentazione di legname grezzo
Prodotti punti di forza
  • Il labbro di tenuta morbido si adatta in modo ottimale ai pezzi non piani
  • Il doppio bordo di tenuta interno garantisce una tenuta ottimale su superfici ruvide e lisce
  • La speciale struttura della parte inferiore della ventosa consente applicazioni con la massima dinamica e tempi di ciclo brevi
  • La guarnizione può essere cambiata rapidamente e senza attrezzi
Piastre di aspirazione SHF
  • Piastra di aspirazione SHF composta da anello di tenuta (3) e piastra portante (1) in alluminio
  • Attacco laterale (2) standard chiuso con tappo (chiuso con colla)
  • Anello di tenuta viene bloccata in modo sicuro con una clip sulla piastra portante (sostituzione senza utensili)
  • Bordo di tenuta doppio interno (4) per la massima tenuta sulle superfici ruvide
  • La valvola ad impulsi accessoria può essere ordinata separatamente; per il montaggio utilizzare viti di sicurezza
  • Filtri disponibili optional
  • Diametro: 125 a 210 mm
  • Materiale: NK
  • La guarnizione viene bloccata on una clip sulla piastra portante

Filtra per