• Piastra di aspirazione tonda per la movimentazione e singolarizzazione di pezzi porosi o permeabili all'aria aspirata
  • Singolarizzazione die pezzi per introduzione di un flusso di aria compressa ridotto in un campo della ventosa a tenuta
Prodotti punti di forza
  • Ventose speciali con doppio labbro di tenuta per materiali piatti e porosi come MDF e fibra dura
  • La funzione di separazione mediante impulso di aria compressa impedisce l'autoadesione quando si impilano pannelli porosi
  • Tempi di ciclo più veloci grazie al basso volume proprio
  • Elevata potenza di aspirazione con dimensioni ridotte
Piastre di aspirazione SPC
  • Ventosa robusta e resistente SPC con labbro di tenuta combinato, costituita da guarnizione (interna e esterna) e piastra portante in alluminio
  • La guarnizione viene bloccata in modo sicuro con una clip sulla piastra portante, mediante il profilo
  • La guarnizione interna separa la cella centrale per l'ingresso del flusso ridotto di aria compressa dal campo del vuoto
  • In caso di usura la guarnizione può essere sostituita separatamente; la piastra portante in alluminio viene ancora utilizzata
  • La piastra portante contiene un foro filettato centrico (ingresso aria compressa A) per la singolarizzazione (1) e uno eccentrico (attacco per il vuoto B) per la presa
  • Serie SPC-TV con valvola ad impulsi: disattivazione di ventose non più occupate, non penetra aria errata
  • Diametro: 160 a 250 mm
  • Materiale: NBR
  • La guarnizione viene bloccata in modo sicuro con una clip sulla piastra portante

Filtra per