• Piastra di aspirazione tonda per la movimentazione di pezzi piatti, lisci
  • Serie SPU B con labbro di tenuta forte: manipolazione di pezzi molto sensibili, anche con superfici leggermente ruvide ad es. legno, lamiera ossidata
  • Serie SPU AE con attacco di sgancio integrato: manipolazione di lamiere sottili (ca. 1,0 - 2,5 mm); nessuna autoadesione tra le lamiere
  • Serie SPU TV con valvola ad impulsi: disattivazione di ventose non più occupate, non penetra aria errata
Prodotti punti di forza
  • Le superfici di appoggio sul fondo impediscono la deformazione permanente dei pezzi a parete sottile
  • Tempi di ciclo più veloci grazie al basso volume proprio
  • Ampia gamma di diametri per una vasta scelta di pezzi diversi
  • Elevata potenza di aspirazione con dimensioni ridotte
Piastre di aspirazione SPU
  • Piastra di aspirazione SPU composta da guarnizione (3) e piastra portante in alluminio (1)
  • La guarnizione viene bloccata in modo sicuro con una clip sulla piastra portante
  • Bordo di tenuta interno (4) per la migliore tenuta sulle superfici leggermente ruvide
  • Attacco laterale per il vuoto (2) chiuso con tappo come standard (chiuso con colla)
  • Serie SPU TV: valvola ad impulsi già montata
  • Serie SPU AE: attacco di sgancio già montato sul lato inferiore
  • Diametro: 100 a 400 mm
  • Materiale: NBR, SI
  • Piastra portante in alluminio

Filtra per