• Ventosa piatta e tonda per l'impiego nel di funzionamento a più turni con tempi di ciclo veloci
  • Manipolazione di lamiere lubrificate (settore automobilistico), cartoni da imballaggio e tavole di legno
  • Manipolazione di pezzi estremamente abrasivi come ad es. cartoni ruvidi
Prodotti punti di forza
  • Materiale altamente resistente allo strappo Vulkollan VU1 resiste a enormi sollecitazioni
  • Insensibile agli oli grazie alla buona resistenza chimica
  • Resistente alle temperature da quelle basse (- 40 °C) a quelle alte (+ 80 °C, a breve termine fino a + 100 °C)
  • La minima abrasione (ca. 10 - 12 mm³ secondo DIN 53516) consente una durata fino a 20 volte maggiore rispetto alla NBR standard
  • Le superfici di appoggio sul fondo impediscono la deformazione permanente dei pezzi a parete sottile
Ventose piatte PFYN VU1
  • Ventosa robusta e resistente PFYN (3) con labbro di tenuta semplice, costituita da ventosa PFG (2) in Vulkollan con nipplo di connessione (1)
  • Ventosa inserita sul nipplo accoppiata geometricamente; il collegamento è ben saldo anche in caso di carichi pesanti
  • Ventosa di ricambio e nipplo sono abbinabili liberamente all´interno di una famiglia di nippli
  • Diametro: 15 a 95 mm
  • Materiale: VU1
  • Ventosa inserita sul nipplo

Filtra per