• Ventosa piatta e tonda per la movimentazione dinamica di lamiere con tempi di ciclo molto brevi
  • Manipolazione di lamiere sottili in acciaio e alluminio senza deformazioni
  • Impiego ad es. in sistemi di alimentazione nell'industria dell'automobile
  • Manipolazione senza spostamento di lamiere lubrificate, grazie a scanalature speciali sul lato posteriore della ventosa, ad es. per il posizionamento preciso di macchine punzonatura etc.
Prodotti punti di forza
  • Ampia gamma di diametri per una vasta scelta di pezzi diversi
  • Il grande supporto interno strutturato impedisce l'imbutitura e resiste alle più elevate forze traversali anche su lamiere lubrificate
  • Il labbro di tenuta morbido e flessibile sigilla in modo ottimale anche su superfici leggermente curve
  • Adattamento ottimale ai diversi pezzi grazie alle ventose con diverse durezze
Ventose piatte SAF
  • Ventosa robusta e resistente SAF in NBR con labbro di tenuta semplice, scanalatura speciale e sostegno interno
  • Ventosa SAF vulcanizzata al nipplo di collegamento (resistenza molto elevata)
  • Ventose disponibili in diverse varianti di collegamento
  • Disponibile in due durezze materiale (45 Shore, 60 Shore)
  • Diametro: 30 a 125 mm
  • Materiale: NBR
  • Nipplo di connessione vulcanizzato alla parte in elastomero

Filtra per