• Ventosa piatta tonda per la movimentazione di lamiere calde fino a 250° C con dinamica elevata
  • Scarico dei pezzi dopo la formatura
  • Movimentazione di lamiere sottili senza ammaccature e imbutiture
  • Per l'uso, ad esempio, in sistemi di alimentazione per linee di stampa nell'industria automobilistica
Prodotti punti di forza
  • Il materiale speciale HT2, privo di silicone, è privo di LABS e resistente alle temperature fino a 250 °C
  • L'ampio supporto interno strutturato impedisce l'imbutitura profonda e resiste alle più elevate forze trasversali
  • Il labbro di tenuta morbido e flessibile sigilla in modo ottimale anche su superfici leggermente curve e irregolari
Ventose piatte SAF HT2
  • Ventosa robusta e resistente SAF in HT2 con labbro di tenuta semplice, scanalatura speciale e sostegno interno
  • Nipplo di connessione vulcanizzato (resistenza molto elevata)
  • Diametro: da 30 a 60 mm
  • Materiale: HT2
  • Nipplo di connessione incolatto

Filtra per