• Ventosa piatta e tonda per la movimentazione di elementi di mobili, parquet, pannelli laminatie non laminati ecc.
  • Tipo con innesto vulcanizzato per sistemi a vuoto in campi d’impiego difficili in cui le ventose non sono completamente coperte e appoggiano direttamente sul bordo del pezzo
  • Movimentazione di superfici molto ruvide con anello di tenuta in schiuma speciale
Prodotti punti di forza
  • Il labbro di tenuta morbido si adatta in modo ottimale ai pezzi non piani
  • Il labbro di tenuta con bordo interno di tenuta garantisce una tenuta ottimale su superfici ruvide e lisce
  • La speciale struttura della parte inferiore della ventosa consente applicazioni con la massima dinamica e tempi di ciclo brevi
  • L'inserto integrato aumenta la stabilità in condizioni d'impiego difficili
  • Opzionale con filtro per lo sporco per l'utilizzo in ambienti polverosi
Ventose piatte SHFN
  • Ventosa versatile SHFN (3) composta da ventosa SHF (2) e nipplo di collegamento (1)
  • Aspiratore e nipplo di collegamento inseriti, nel tipo SHFN...E nipplo di collegamento avvitato in innesto vulcanizzato
  • Nervature sulla parte superiore della ventosa per aumentare la stabilità nel tipo senza innesto
  • Opzionale con anello di tenuta in schiuma speciale e/o valvola ad impulsi
  • Disattivazione singola di ventose non occupate grazie alla valvola ad impulsi opzionale; non penetra aria errata
  • Diametro: 50 a 85 mm
  • Materiale: NK
  • Nipplo inserita o piastra portante vulcanizzata

Filtra per