Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa piatta (rotonda) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione | 70 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Allacciamento | G1/4"-IG |
Attributo | Valore |
---|---|
Dmax(S) | 77,20 mm |
Ds | 70 mm |
dn | 5,10 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 34,40 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Corsa) | 6 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 198 N |
Forza rottura | 198 N |
Volume | 18 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 100 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm |
Dimensione | 70 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 61,30 g |
Famigilia de prodotti | SUF |
Numero pieghe | 0 |
Note sull’ordine: SUF 70 NBR-55 G1/4-IG
La ventosa SUF (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata.
Pezzi di ricambio disponibili: Ventosa SUF, nipplo di connessione SC