Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa piatta (rotonda) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione | 15 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Propriet | FDA-compatible |
Allacciamento | M5-IG |
Attributo | Valore |
---|---|
Dmax(S) | 16,80 mm |
Ds | 15 mm |
dn | 3,10 mm |
G1 | M5-IG |
H | 19 mm |
LG1 | 5,50 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Corsa) | 1,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 9 N |
Forza rottura | 9 N |
Volume | 0,22 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 20 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 4 mm |
Dimensione | 15 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 2,10 g |
Famigilia de prodotti | SUF |
Numero pieghe | 0 |
Note sull’ordine: SUF 15 SI-55 M5-IG
La ventosa SUF (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata.
Pezzi di ricambio disponibili: Ventosa SUF, nipplo di connessione SC