SUF 2 SI-55 M3-AG

Numero articolo: 10.01.01.14204

Ventosa piatta (rotonda) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide

Dimensione2
Materiale aspiratoreSilicone SI
Durezza del materiale [Shore A]55 Shore A
ProprietFDA-compatible
AllacciamentoM3-AG
SUF 2 SI-55 M3-AG
Attributo Valore
Dmax(S) 2,40 mm
Ds 2 mm
dn 1 mm
G1 M3-AG
H 5,50 mm
LG1 3 mm
SW1 5 mm
Z (Corsa) 0,20 mm
Attributo Valore
Potenza aspir. 0,15 N
Forza rottura 0,15 N
Volume 0,00 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 2 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 2 mm
Dimensione 2
Materiale aspiratore Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A] 55 Shore A
Peso 0,20 g
Famigilia de prodotti SUF
Numero pieghe 0


Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - non comprendono il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Note sull’ordine: SUF 2 SI-55 M3-AG

La ventosa SUF (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata.

 

Pezzi di ricambio disponibili: Ventosa SUF, nipplo di connessione SC