Tecnica di presa in azione durante la pressatura a caldo di SMC

Durante la lavorazione di SMC (Sheet Molding Compound) i semilavorati tagliati vengono prima di tutto posizionati sul piano del cutter (1). Le fibre longitudinali che hanno una lunghezza al di sotto dei 50 mm e sono integrate in base ad una matrice duroplastica, non sono orientate nel materiale. Il dispositivo di presa preleva il pezzo rigido, modellato ed appiccicoso e lo posiziona su un piano di pesatura (2). Per ottenere una quantità corretta di materiale verranno sovrapposti diversi strati di materiale. Un dispositivo di presa, normalmente un dispositivo ad aghi con elevata forza di pinzatura, preleva la pila formata dai singoli strati e la posiziona nella pressa (3).

Nel materiale SMC ci sono già tutti i componenti (resina reattiva e fibre di rinforzo) necessari per la produzione. Il semilavorato viene trasformato in stato liquido tramite alta temperatura e poi pressato nella forma desiderata (4).

Il prelievo del componente finale avviene tramite ventose che idealmente non lasciano alcuna traccia sulla superficie e resistono al calore (5).

Schmalz GmbH
Eigentalstrasse 1
8309 Nürensdorf
Svizzera

T: +41 44 888 75 25
F: +41 44 888 75 29
schmalz@schmalz.ch
Biglietto da visita

Modulo di contatto

Requisiti per la tecnica di presa

Appiccicosità del pezzo
I materiali SMC si contraddistinguono per la loro composizione che comprende le resine reattive e le fibre di rinforzo. Questi presentano una superficie appiccicosa. Questa caratteristica rappresenta una vera sfida per il dispositivo di presa responsabile per la movimentazione dei pezzi. che non devono rimanere appiccicati al dispositivo.

Resistenza del pezzo
Il pezzo è rigido e modellato. Per questo motivo può essere movimentato con estrema difficoltà dai dispositivo di presa tradizionali. Essendo il materiale estremamente resistente può essere perforato con estrema difficoltà e sono necessarie forze molto elevate.

Prodotti per l’impiego con la pressa a caldo dei materiali SMC