Tecnica del vuoto per i processi di imballaggio primario

Per imballaggio primario s’intende la prima confezione che protegge il prodotto. In questa fase vengono per esempio posizionate le praline nei vassoi, i medicinali nelle boccette o le compresse nei blister.

In questa prima fase le ventose a vuoto di Schmalz mettono i prodotti nelle rispettive confezioni primarie. Inoltre, le ventose vengono utilizzate per aprire, sistemare o formare le confezioni.

Schmalz GmbH
Eigentalstrasse 1
8309 Nürensdorf
Svizzera

T: +41 44 888 75 25
F: +41 44 888 75 29
schmalz@schmalz.ch
Biglietto da visita

Modulo di contatto


Requisiti per la tecnologia del vuoto

Materiale per ventose conforme con gli alimenti
L’industria alimentare e farmaceutica definisce standard elevatissimi per i materiali con cui sono realizzate le ventose. Schmalz offre ventose realizzate con materiali conformi ai requisiti del FDA. I materiali utilizzati possono essere lavati con i detergenti tipici per l’industria alimentare e farmaceutica.


Tecnologia del vuoto per il settore di imballaggio primario