• Sistema di bloccaggio con il vuoto per centri di lavorazione CNC con piano grigliato
  • Gli Adapter-Plates vengono utilizzati direttamente sulla griglia del piano di lavoro della macchina e possono essere utilizzati in modalità mista con blocchi di aspirazione standard
  • Montaggio flessibile di Adapter-Plates con fino a quattro basi Mono-Base aggiuntive ISMB e ventose ISCUP
  • Particolarmente indicate per pezzi stretti e curvi con piccole superfici di aspirazione e forme filigranate
  • Anelli intermedi a innesto consentono di realizzare altezze di lavoro diverse
  • Adatto per le più comuni geometrie di griglie (larghezza scanalatura da 5 mm a 7 mm, profondità scanalatura da 5 mm a 7 mm)
Prodotti punti di forza
  • Ideale per pezzi sottili e curvi, in quanto piastre e ventose possono essere combinate in modo flessibile
  • Ventose e Mono-Base liberamente posizionabili consentono quasi tutti i tipi di bloccaggio
  • Funzionamento misto con blocchi di aspirazione standard per una flessibilità ancora maggiore e tempi di equipaggiamento brevi
  • Accessori e parti di ricambio possono essere sostituiti in modo rapido, semplice ed economico senza attrezzi
Adapter-Plates ISAP-R
  • Piastra base dell'Adapter-Plate (1)
  • Bordo di tenuta (2) per la tenuta stagna del vuoto nella griglia
  • Mono-Base (4) per il posizionamento sopra l'apertura a vuoto della Adapter-Plate e ventosa (6) per il fissaggio del pezzo sono disponibili come accessori
  • Anello distanziatore (5) per regolare l'altezza all'altezza di lavorazione della macchina
  • Magnete di chiusura (3)
  • Sistema per il vuoto per piano grigliato
  • Utilizzo della ventosa Innospann

Filtra per