• Sistema di bloccaggio meccanico per le macchine di lavorazione CNC con piano di lavoro a barre (sistema a 1 circuito)
  • I bloccaggi meccanici vengono azionati con il vuoto e dispongono di un collegamento per vuoto addizionale per il fissaggio del tenditore sul profilo
  • Particolarmente indicato per pezzi stretti e curvi, ad es. parti del telaio e profili di finestre
  • In caso di superficie ventosa non sufficiente, questi possono essere fissati meccanicamente e lavorati
Prodotti punti di forza
  • Fissaggi posizionati in modo eccentrico per uno sfruttamento ottimale della superficie di bloccaggio
  • Trattiene in modo sicuro anche pezzi stretti con forze di bloccaggio fino a 700 N
  • nessun aiuto addizional encessario, può essere attivato attraverso il vuoto del centro CNC
  • Resiste alle più forti forze laterali grazie a materiale di attrito speciale
Bloccaggi meccanici VCMC-K1
  • Il piatto di serraggio eccentrico (1) viene tirato verso il basso da un pistone nel tenditore attraverso il vuoto del profilo a 1 circuito
  • Materiale d'attrito (2) per l'ottimizzazione dell'assorbimento della forza trasversale
  • Corpo base in alluminio (3) con interfaccia (5) per il profilo
  • Collegamento per vuoto (4) addizionale per il fissaggio delle ventose sul profilo
  • Linguetta di fissaggio opzionale (6) per la ripetibilità di posizionamento
  • Sistemi a 1 circuito di vuoto
  • Per telai e profili di finestre
  • Prefissaggio con il vuoto sul profilo

Filtra per