VCBL-K1 120x50x125 L

Numero articolo: 10.01.12.02372

Aspiratore per mensole Schmalz a 1 circuito

Dimensioni (LxB)120 x 50
Altezza H125 mm
VCBL-K1 120x50x125 L
Attributo Valore
B 129 mm
H 125 mm
L 143 mm
Attributo Valore
Dimensione piastra di aspirazione inferiore 140x115 mm

Note sull’ordine: VCBL-K1 120x50x125 L

Il blocco di aspirazione VCBL-K1 viene consegnato assemblato. Il prodotto è costituito da: 

  • Piastra di aspirazione superiore tipo VCSP-O - parte in elastomero, disponibile in varie dimensioni e superfici di aspirazione.
  • Corpo base in plastica 
  • Piastra di aspirazione inferiore tipo VCSP-U - parte in elastomero

Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione (superiore), set di parti soggette ad usura, piastra di aspirazione (inferiore), bordo di tenuta, piastra di attrito, inserto in acciaio, barra di guida
Accessori disponibili: piastra di aspirazione (superiore) gomma spugna