Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico
Campo di misurazione | bar |
Lunghezza L | 148 mm |
Filetto di colleg | G1/8"-IG |
Filettatura G1 | G1/8"-IG |
Filettatura G2 | G1/8"-IG |
Diametro nominale | 7 mm |
Tensione | 24V - DC |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 18,50 mm |
G1 | G1/8"-IG |
G2 | G1/8"-IG |
G3 | G1/8"-IG |
H | 54 mm |
L | 148 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Tensione | 24V - DC |
Temp. ambiente | °C |
Note sull’ordine: EMVP 7 24V-DC 5/2 NO/NC