Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Modulo di cambio rapido per il collegamento facile e veloce delle pinze EoA della serie MATCH
Diametro cerchio D mk | 50 mm |
per | Universale |
Tipo | ISO TK 50 |
Ingressi e uscite | IO-Link |
Tipo | LED-Band |
Allacciamento elettrico | Connettore M12, 5 pol |
Versione design | Sistema di sostituzione rapida MATCH |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 75 mm |
d | 6,40 mm |
D2 | 31,50 mm |
Dmk | 50 mm |
G1 | M12-AG |
G2 | M7-IG |
G3 | M3-IG |
G4 | M4-IG |
H | 28 mm |
H1 | 31 mm |
Lk | 190 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Versione design | Sistema di sostituzione rapida MATCH |
per | Universale |
Tipo | ISO TK 50 |
Tipo | |
Conception | Canale del fluido chiuso |
Numero di cicli di carico | 100000 |
Ingressi e uscite | IO-Link |
Allacciamento elettrico | M12-5 |
Forza assiale (max) | 500 N |
Momento (Y) | 40 Nm |
Spostamento dell'asse max | 1 mm |
Forza di serraggio | 50 N |
Potere dissolvente | 0 N |
con | E-transfer elettrico/pneumatico |
Temp. ambiente | 5 ... 60 °C |
Peso | 300 g |
Note sull’ordine: RMQC 50 UNI IOL LED M12-5 MATCH
Il modulo di cambio rapido RMQC viene fornito pronto per il collegamento.
Il generatore di vuoto adatto deve essere ordinato separatamente.