Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Controllo e parametrizzazione di pinze intelligenti IO-Link tramite I/O digitale 24 V
Ingressi e uscite | Ingresso / uscita digitale |
Tensione DC | 24V - DC |
Versione design | Sistema di sostituzione rapida MATCH |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 77 mm |
H | 124 mm |
L | 38 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Tensione DC | 24V - DC |
Temp. ambiente | 5 ... 50 °C |
Peso | 190 g |
Note sull’ordine: SCM DIO 24V-DC MATCH
Il modulo di comunicazione intelligente SCM viene fornito pronto per il collegamento.
Utilizzare in combinazione con RMQC IO-Link. Il generatore di vuoto e l'RMQC devono essere ordinati separatamente.