Sistema di presa ad area FQE

Flessibile, veloce, efficiente.

 

Pinza universale configurabile con generazione di vuoto integrata o esterna per la manipolazione di pezzi, ad es. nell'intralogistica.

Applicazioni

  • Presa ad area flessibile per la movimentazione di prodotti su grandi superfici, indipendentemente dalle dimensioni e dalla geometria
  • Consente la movimentazione di prodotti da diverse posizioni di prelievo
  • Ideale per compiti di movimentazione stazionaria con robot collaborativi
  • Adatto per applicazioni completamente automatizzate
  • Tipicamente utilizzato per applicazioni Pick & Place o imballaggio di fine linea nell'intralogistica
  • Per la movimentazione di prodotti nel settore automobilistico, del vetro o dell'elettronica

 

Siete interessati alla pinza di presa a vuoto per grandi superfici FQE di Schmalz e avete domande? I nostri consulenti di prodotto saranno lieti di aiutarvi.

 CONTATTACI ORA

  • Pinza modulare e configurabile per una vasta gamma di applicazioni
  • Il design leggero secondo la norma ISO TS 15066 permette il funzionamento con robot collaborativi e garantisce un elevato carico utile effettivo
  • La generazione del vuoto integrata ed efficiente dal punto di vista energetico assicura bassi costi operativi
  • Le valvole di controllo integrate riducono i tempi di ciclo e i contorni di interferenza
  • Disponibile anche come set di manipolazione pronto per il collegamento con interfacce robot adatte
Tipo Descrizione
Versione M Attacco del vuoto esterno
Versione Xb Generazione di vuoto pneumatica integrata, controllo possibile attraverso la valvola esterna
Versione Xc Generazione di vuoto pneumatica integrata, valvole per il controllo

 

Codice d'ordine sistema di presa ad area FQE

Denominazione

Tipo di pinza di presa

Dimensione

Elemento di tenuta

Resistenza di flusso

Attacco per misurazione del vuoto

Attacco soffiare

Attacco aria compressa

 

Controllo

FQE Xb 120x60 mm AA - Spugna O10 21 - SW50 A - Manometro 2 - STV-GE-4 A - STV-GE-6 2 - NPN
  Xc 220x80 mm AB - Spugna O20 22 - SW60 B - VSi 3 - STV-W-4 B - STV-W-6 3 - PNP
  M 300x130 mm AC - Spugna N10 23 - SW80 C - STV-GE-4 4 - VRS-SB C - STV-GE-8  
      AC - Spugna N20 24 - SW100 D - STV-W-4   D - STV-W-8  
      AE - Spugna O10O10 25 - SW120 E - VRS-SB   E - STV-GE-10  
      AF - Spugna O10N10 26 - SW130     F - STV-W-10  
      AG - Spugna O10S05 27 - SW150        
      AH - Spugna O10O10F          
      AJ - Spugna O10N10F          
      AK - Spugna O10S05F          
      AL - Spugna N10SU          
      AM - Ventosa ad innesto          
      AN - Ventosa ad innesto AM con filtro          
      AP - Ventosa a vite           
      AQ - Ventosa a vite AP con filtro          

 

(1) Attacco a flangia

(2) Attacco per il vuoto

(3) Vassoio di aspirazione

(4) Piastra di aspirazione

 

(1) Attacco a flangia

(2) Coperchio del silenziatore

(3) ecoPump SEP

(4) Vassoio da scuotimento

(5) Isolamento acustico

(6) Piastra di aspirazione (sostituibile)

(7) Connettore multi-pin

(8) Vacuostato optionale VSI

 

Tipo

Peso [g]

Numero di celle di aspirazione

Griglia

 [mm]

Nassuni carico

**[N]

FQE-M-120x60 Schiuma 165 16 12x12 70
FQE-M-120x60 Ventose 185 10 16x16 70
FQE-X-120x60 Schiuma 310 16 12x12 70
FQE-X-120x60 Ventose 330 10 16x16 70
FQE-M-220x80 Schiuma 445 24 16x16 160
FQE-M-220x80 Ventose 485 22 17x17 160
FQE-X-220x80 Schiuma 810 24 16x16 160
FQE-X-220x80 Ventose 845 22 17x17 160
FQE-M-330x130 Schiuma 765 35 20x20 350
FQE-M-330x130 Ventose 865 59 17x17 350
FQE-X-300x130 Schiuma 1210 35 20x20 350
FQE-X-330x130 Ventose 1310 59 17x17 350

 

**  Dipende dall'elemento di tenuta e dal livello di vuoto