Schmalz

Accessori VSi

Filtrare i risultati

Campo di misura
Filettatura G1

1 - 8 da 8 risultati

BEF-WIN 21x22x61.5 1.5 VSi-D-M12

Numero articolo: 10.06.02.00663

Angolare di fissaggio

Larghezza B21 (mm)
Altezza H22 (mm)
Lunghezza L61.5 (mm)
Spessore della parete s1.5 (mm)
Design di utilizzoVacuostato / pressostato
BEF-WIN 21x22x61.5 1.5 VSi-D-M8

Numero articolo: 10.06.02.00664

Angolare di fissaggio

Larghezza B21 (mm)
Altezza H22 (mm)
Lunghezza L61.5 (mm)
Spessore della parete s1.5 (mm)
Design di utilizzoVacuostato / pressostato
BEF-WIN 21x22x39 1.5 VSi-M12

Numero articolo: 10.06.02.00665

Angolare di fissaggio

Larghezza B21 (mm)
Altezza H22 (mm)
Lunghezza L39 (mm)
Spessore della parete s1.5 (mm)
Design di utilizzoVacuostato / pressostato
BEF-WIN 21x22x39 1.5 VSi-M8

Numero articolo: 10.06.02.00666

Angolare di fissaggio

Larghezza B21 (mm)
Altezza H22 (mm)
Lunghezza L39 (mm)
Spessore della parete s1.5 (mm)
Design di utilizzoVacuostato / pressostato
HTR-VSi Clip

Numero articolo: 10.06.02.00718

Supporto in plastica p. il montaggio serie VSi / VS-V-SA

Larghezza B12 (mm)
Altezza H25.3 (mm)
Lunghezza L20 (mm)
Design di utilizzoVacuostato / pressostato
ASK B-M12-4 2000 S-M12-4

Numero articolo: 21.04.05.00087

Cavo di allacciamento

Collegamento elettricoConnettore femmina M12, 4 poli
Materiale tubo flessibileCavo PUR
Lunghezza del cavo2000 (mm)
Connessione 2Spina M12, a 4 poli
ASK B-M12-4 5000 K-4P

Numero articolo: 21.04.05.00263

Cavo di allacciamento

Collegamento elettricoBussola M12, 4 pol
Materiale tubo flessibileCavo PUR
Lunghezza del cavo5000 (mm)
Connessione 2Cavo, a 4 poli
ASK WB-M12-5 5000 K-4P

Numero articolo: 21.04.05.00557

Cavo di allacciamento

Collegamento elettricoAttacco femmina a gomito M12, 5 poli
Materiale tubo flessibileCavo PUR
Lunghezza del cavo5000 (mm)
Connessione 2Cavo, a 4 poli

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello