Bilanciatori elettrici a fune collaborativi

I bilanciatori a fune collaborativi sono ideali come sostegno per operazioni di sollevamento delicate e precise. Il rilevamento sensoriale della forza manuale sull'impugnatura di comando consente un controllo intuitivo sia sull'impugnatura di comando che direttamente sul pezzo. Il carico viene sollevato da una fune. Un rullo elettromeccanico fornisce sostegno al movimento avvolgendo e svolgendo la fune.

Bilanciatori a fune collaborativi NEO 30
Nuovo
Bilanciatori a fune collaborativi NEO 30
  • Installazione facile e veloce
  • Funzionamento a batteria per uso mobile
  • Fino a 500 frecce elastiche per carica della batteria
  • Capacità di carico max.: 30 kg
×
Bilanciatori a fune collaborativi NEO 30
Bilanciatore a fune collaborativo a batteria, compatto e mobile di Binar Handling per carichi fino a 30 kg
Binar Handling Braccio di sollevamento rapido (QLA)
Nuovo
Binar Handling Braccio di sollevamento rapido (QLA)
  • Capacità di sollevamento fino a 300 kg
  • Posizionamento sensibile e preciso di pezzi diversi
  • Raggio di rotazione del braccio 360°
×
Binar Handling Braccio di sollevamento rapido (QLA)
Con il braccio di sollevamento rapido (QLA) di Binar Handling è possibile sollevare pezzi diversi in modo intuitivo e con poco sforzo. Disponibile in diverse misure e lunghezze del braccio.
Binar Handling Guida a sollevamento rapido (QLR)
Nuovo
Binar Handling Guida a sollevamento rapido (QLR)
  • Capacità di carico fino a 600 kg
  • Posizionamento sensibile e preciso di pezzi diversi
  • Integrazione in sistemi ferroviari esistenti o nuovi
×
Binar Handling Guida a sollevamento rapido (QLR)
Con la guida di sollevamento rapido (QLR) di Binar Handling è possibile sollevare pezzi diversi in modo intuitivo e con poco sforzo. Disponibile in varie misure. Utilizzo in sistemi a binario