SAUG-ANB G1/4-AG 140 MODNumero articolo: 10.01.03.00345Collegamento ventosa (rigida)Connessione a ventosaG1/4"-AGLunghezza L140 (mm)Mostra di piùMostra meno
SAUG-ANB G1/4-AG 200 MODNumero articolo: 10.01.03.00343Collegamento ventosa (rigida)Connessione a ventosaG1/4"-AGLunghezza L200 (mm)Mostra di piùMostra meno
SAUG-ANB G1/4-AG 80 MODNumero articolo: 10.01.03.00352Collegamento ventosa (rigida)Connessione a ventosaG1/4"-AGLunghezza L80 (mm)Mostra di piùMostra meno
BUCHSE 32-25x21 PANumero articolo: 10.01.03.00097Boccola cuscin. liscio con collareLunghezza L21 (mm)Diametro esterno D32 (mm)Diametro interno d25 (mm)MaterialePoliammideMostra di piùMostra meno
HTR-STC D32 UNINumero articolo: 10.01.03.00108Collegamento traverseConnessione 1D32FormaangolatoDiametro esterno D58.9 (mm)Diametro interno d32 (mm)Mostra di piùMostra meno
HTR-STB 30x30 UNINumero articolo: 10.01.03.00135Collegamento traverseLunghezza L30.5 (mm)Connessione 1Contorno 30x30FormaangolatoDiametro esterno D58.9 (mm)Mostra di piùMostra meno
SAUG-ANB G1/4-AG 140Numero articolo: 10.01.03.00291Collegamento ventosa (rigida)Connessione a ventosaG1/4"-AGLunghezza L140 (mm)Mostra di piùMostra meno
SAUG-ANB G1/4-AG 80Numero articolo: 10.01.03.00292Collegamento ventosa (rigida)Connessione a ventosaG1/4"-AGLunghezza L80 (mm)Mostra di piùMostra meno
SAUG-ANB G1/4-AG 200Numero articolo: 10.01.03.00308Collegamento ventosa (rigida)Connessione a ventosaG1/4"-AGLunghezza L200 (mm)Mostra di piùMostra meno
SAUG-ANB G1/4-AG 110Numero articolo: 10.01.03.00327Collegamento ventosa (rigida)Connessione a ventosaG1/4"-AGLunghezza L110 (mm)Mostra di piùMostra meno