ASK WB-M8-4 5000 K-4PNumero articolo: 10.06.02.00032Cavo di allacciamentoCollegamento elettricoAngolo buss M8, 4 polLunghezza del cavo5000 (mm)Connessione 2Cavo, a 4 poliMateriale tubo flessibileCavo PURMostra di piùMostra meno
ADAP-VS M5-AG-1.3x16Numero articolo: 10.06.02.00299Adattatore vuoto per attacco vuoto (montato)Filettatura G1M5-AGDiametro interno d1.3 (mm)Lunghezza L16 (mm)Design di utilizzoVacuostatoMostra di piùMostra meno
ADAP-VS 6-1.3x16Numero articolo: 10.06.02.00300Adattatore vuoto per attacco vuoto (montato)Diametro esterno D6 (mm)Diametro interno d1.3 (mm)Lunghezza L16 (mm)Design di utilizzoVacuostatoMostra di piùMostra meno
FLAN-PL 13.5x6.6x4.6 KU VSNumero articolo: 10.06.02.00303Piastra flangiataLunghezza L13.5 (mm)Larghezza B6.6 (mm)Altezza H4.6 (mm)Design di utilizzoVacuostatoMostra di piùMostra meno